9  画面要素

9.1  一般

Graphic

9.2  メニュー システム

メニュー システムを表示するには、ナビゲーション パッドを押すか、メニュー システム ボタン Graphic をタップします。
Graphic

9.3  ステータス アイコンおよびインジケーター

icon
バッテリー ステータス インジケータ。
  • バッテリー ステータスが 20 ~ 100% の場合、インジケータは白色になります。
  • バッテリーが充電中の場合、インジケータは緑色になります。
  • バッテリー ステータスが 20% 未満の場合、インジケータは赤色になります。
icon
残りのストレージ容量が 100 MB 未満です。
icon
Bluetoothヘッドセットを接続中。
icon
外部 IR 窓補正が有効。
icon
レーザーがオンになっています。

9.4  スワイプダウン メニュー

スワイプダウン メニューを開くには、指を画面上部に置いて下にスワイプします。
Graphic

9.5  画像オーバーレイ情報

画像の情報には、日付、放射率、大気温度の項目が含まれます。すべての画像情報は画像ファイルに保存され、画像アーカイブで表示することができます。選択した項目を画像オーバーレイ情報として表示するよう選択することもできます。ライブ画像に表示されているすべての画像オーバーレイ情報は、保存された画像にも表示されます。詳細は、セクション 25.1.5 デバイス設定 14.8 すべてのオーバーレイを非表示にする を参照してください。
Graphic